Registar
2
Confirmado
  • Travel S(mm)
  • Length L(mm)
  • Steel code
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Indexing plungers, stainless steel, Form D, inch (03089) (03089-004412AO)

Número da peça:

03089-004412AO
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    108.72 €
  • Total (excl. IVA)
    108.72 €
    (Preço, incluindo IVA: 129.38 €)
  • Data de envio
    4 dias úteis
    Data de envio de referência: 10.03.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?20
Quantidade 
?
1 - 2021+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
108.72 €
(129.38 €)
108.72 €
(129.38 €)

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
03089-004412AO

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Steel code

Surface finish body

Size

D=pin diameter

(mm)

D1=Thread

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

SW2

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
12
78
1.4034
Hardened
4
12
3/4-16
33
2.8
28
14
25
22
1-1/8
39
15
0.2105
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
108.72 €
( 129.38 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Indexing plungers facilitate indexing and locking

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

· High stability

· Stainless steel 1.4305, 1.4034

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado