Registar
2
Confirmado
  • Thread(mm)
  • Component colour
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=locking pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1=Handle length(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Cam-action indexing plungers, stainless steel with internal guide, Form C, with grip cap, without nut (03099-35) (03099-35-1060816186)

Número da peça:

03099-35-1060816186
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
03099-35-1060816186

Thread

(mm)

Component colour

B

(mm)

B1

(mm)

D=locking pin diameter

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

L1=Handle length

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
16x1.5
Signal green RAL 6032
17.7
8.1
8
21.6
2.3
10
72.6
42
26
19
35
15
0.1367
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
22.63 €
( 26.93 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.

· The closed design prevents dirt from entering the threaded sleeve.

· The hexagon on the sleeve facilitates easy installation of the indexing plunger

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado