Registar

Bem-vindo ao novo catálogo eletrónico de MISUMI!
Actualizámos os nossos sistemas online! Saiba mais aqui.

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Initial Load (Range)(N)
  • Initial Load(N)
  • D1(mm)
  • L=Length(mm)
  • H(mm)
  • N(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Spring plungers with slot and ball, standard spring force, inch (03010)

Número da peça:

Indefinido. 10 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Initial Load (Range)

(N)

Initial Load

(N)

Max. Load

(N)

D=thread

D1

(mm)

L=Length

(mm)

H

(mm)

N

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
0.01 to 50
6
11
10-32
3
12
0.9
0.8
0.0009
1 unidades
0.01 to 50
9
13
1/4-20
3.5
14
1
1
0.0019
1 unidades
0.01 to 50
15
30
5/16-18
5
16
1.5
1.2
0.0034
1 unidades
0.01 to 50
20
35
3/8-16
6
19
2
1.6
0.0057
1 unidades
0.01 to 50
30
55
1/2-13
8
22
2.5
2
0.0122
1 unidades
50.01 to 100
65
125
5/8-11
10
24
3.5
2.5
0.0218
1 unidades
0.01 to 50
1.5
3
6-32
1.5
7
0.4
0.4
0.0003
1 unidades
0.01 to 50
4
10
8-32
2.5
9
0.8
0.6
0.0005
1 unidades
0.01 to 50
4
10
8-36
2.5
9
0.8
0.6
0.0005
1 unidades
0.01 to 50
9
13
1/4-28
3.5
14
1
1
0.0022
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.91 €
( 4.65 € )
4 dias úteis
3.91 €
( 4.65 € )
4 dias úteis
5.13 €
( 6.10 € )
4 dias úteis
5.81 €
( 6.91 € )
4 dias úteis
7.12 €
( 8.47 € )
4 dias úteis
8.85 €
( 10.53 € )
4 dias úteis
4.55 €
( 5.41 € )
4 dias úteis
3.91 €
( 4.65 € )
4 dias úteis
3.91 €
( 4.65 € )
4 dias úteis
3.91 €
( 4.65 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable and easy to mount

· ball point hardened

· Stainless steel 1.4305, 1.4034, 1.4310