Registar

Bem-vindo ao novo catálogo eletrónico de MISUMI!
Actualizámos os nossos sistemas online! Saiba mais aqui.

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • D
  • Length(mm)
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H3
  • D2(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Star grips, stainless steel, similar to DIN 6336, Form L, with external thread, inch (06194) (06194-650A43X50)

Número da peça:

06194-650A43X50
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
06194-650A43X50

D

Length

(mm)

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H3

D2

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
3/8-16
50
50
34
17
18
0.2450
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
26.57 €
( 31.62 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine construction, rehabilitation and medical technology, food industry, pharmaceutical industry, chemical industry, outdoors

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Form L: with external thread

· Version: polished or abrasive blasted

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado