Registar
2
Confirmado
  • Capacity(W)
  • Output voltage (Single only)
  • Rated output current (single only)(A)
  • Dimension width(mm)
  • Dimension depth(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Switching Power Supply S8JX (S8JX-P60024CD)

Número da peça:

S8JX-P60024CD
Limpar
    • Preço unitário (excl. IVA)
      922.50 €
    • Total (excl. IVA)
      922.50 €
      (Preço, incluindo IVA: 1,097.78 €)
    • Data de envio
      7 dias úteis
      Data de envio de referência: 18.03.2025
    Quantidade:
    Quantidade disponível para encomendar?36
    Quantidade 
    ?
    1 - 3637+
    Preço unitário (excluindo IVA)
    (Preço unitário incluindo IVA)
    922.50 €
    (1,097.78 €)
    922.50 €
    (1,097.78 €)

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    S8JX-P60024CD

    Shape

    Capacity

    (W)

    Output voltage (Single only)

    Rated output current (single only)

    (A)

    Dimension width

    (mm)

    Dimension depth

    (mm)

    Note

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    DIN rail direct attachment
    600
    24 V DC
    27
    110
    187.3
    External dimensions (only main body)
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    922.50 €
    ( 1,097.78 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Type S8JX-N series
    Easy to use, simple general power supply 15W to 600W (output voltage 5V to 48V) up to the full lineup.

    · Front mounting bracket type, DIN Variety of rail mounting types.
    · Mounting screws from the top side in consideration of mounting (300W / 600W type excluded).

    · Expands the input voltage range of 15W / 30W / 50W / 100W / 150W types.
    · Input conditions: DC input DC80 to 370V (not covered by EC directives and various types of safety standard).

    · Type S8JX-P series
    form with harmonic suppression function S8JX-P line-up series. Even slimmer and low noise and expanded application.
    · Supports harmonic current regulations (EN61000-3-2 compliant).
    · EMIEN55011ClassB compliant.

    · DC100 to 240V

    · DC80 to 370V * DC input is not subject to EC directives and various safety standards.

    · Front mounting bracket type, DIN Variety of rail mounting types.
    · Allows for screw mounting from the top side for easier mounting (300W / 600W type excluded).
    · Standard loading of functions expanding high capacity applications.
    · Alarm detection function, remote control function, remote sensing function.

    Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
    O número da peça foi confirmado