Registar
2
Confirmado

Bit Set DR-10 – 17 (DR-11)

Número da peça:

DR-11
Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    DR-11

    Tip standards

    Tip size / Phillips (+)

    Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1

    (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)

    Bit Size

    Overall Length

    (mm)

    Set Content

    Weight

    (g)

    Features

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    Combination
    No. 00 / No. 1 / No. 2
    4.5 ~ 6
    1.5 ~ 4
    (+): #00, #1, 2; (-): 4.5, 6; Hex Bit: 1.5, 2, 2.5, 3, 4
    Bit Overall Length: 30
    #00, #1, #2, -4.5, -6; Hex Bit 1.5, 2, 2.5, 3, 4
    67
    Includes burette type holder for convenient bit storage and carrying.
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    18.78 €
    ( 22.35 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    A bit set with wide lineup, optimal for service engineers.
    [Features]
    · Bit set containing frequently used bits for a variety of applications, from short bits and long stepped bits to hex bits and more.
    · Includes burette type holder for convenient bit storage and carrying.
    · DR-16 is a bit set that is ideal for rechargeable/electric screwdrivers.
    [Applications]
    · Assembly of machinery, demolition work, maintenance of equipment, work inside factories, etc.

    Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
    O número da peça foi confirmado