Informações sobre o produto

Transmissões de parafuso esférico – Função / estrutura / tipos / classe de precisão

As transmissões de parafuso esférico são fabricadas de acordo com os critérios de seleção e especificações da norma DIN ISO 3408 ou JIS B 1192, etc.

As transmissões de parafuso de esfera são componentes de alta precisão usados em várias aplicações para converter o movimento rotativo em movimento linear. As áreas de aplicação para transmissões de parafuso esférico são amplas e incluem áreas como máquinas CNC, impressoras 3D, robótica, máquinas-ferramentas e muitas outras aplicações industriais.

11 minutos para ler

Seleção de molas de tensão e molas de compressão – Descrição geral / usos / exemplos de aplicação

As molas de tensão e as molas de compressão são componentes mecânicos que podem ser utilizados numa variedade de indústrias.

Este artigo é dedicado a molas de tensão e molas de compressão, fornecendo uma visão geral e ilustrando os seus vários usos em engenharia mecânica e construção de máquinas personalizadas. O cálculo das molas não é discutido neste blog.

9 minutos para ler

Tipos de motores elétricos e suas características

Motores elétricos convertem energia elétrica em energia mecânica. Eles são baseados no princípio da indução eletromagnética. Eles podem ser usados em uma variedade de aplicações, por exemplo, como uma solução de inversor em máquinas industriais.

11 minutos para ler

Anilhas – Tipos / Utilizações / Vantagens e Desvantagens

Neste artigo, iremos apresentar-lhe algumas das muitas versões de anilhas. Explicamos a utilização de anilhas e consideramos as vantagens e desvantagens das anilhas. Também abordamos os materiais de metal e plástico.

10 minutos para ler