Registar
Condições de filtragem
  • Body Material
    • Stroke S(mm)
    • Grade
    • Surface finish body
    • Size
    • D=pin diameter(mm)
    • D1=Outside diameter(mm)
    • D4(mm)
    • Fx30°(mm)
    • L=Length(mm)
    • L1(mm)
    • Spring force final pressure F2 approx.(N)
    • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
    • Type
      • CAD
      • Dias de envio estimados
        • Tudo
        • Dentro de 4 dias úteis

      Indexing plungers without collar (K0636)

      Número da peça:

      Indefinido. 5 candidatos encontrados.
      Quantidade:

      Lista de números de peça

      Número de itens

      Body Material

      Stroke S

      (mm)

      Steel code

      Grade

      Surface finish body

      Size

      D=pin diameter

      (mm)

      D1=Outside diameter

      (mm)

      D4

      (mm)

      Fx30°

      (mm)

      L=Length

      (mm)

      L1

      (mm)

      Spring force final pressure F2 approx.

      (N)

      Spring force initial pressure F1 approx.

      (N)

      Quantidade mínima de encomenda
      Steel
      4
      -
      5.8
      hardened
      0
      4
      10
      15
      1
      40
      21
      12
      6
      1 unidades
      Steel
      5
      -
      5.8
      hardened
      1
      5
      12
      23
      1.3
      52
      24
      12
      5
      1 unidades
      Steel
      6
      -
      5.8
      hardened
      2
      6
      14
      23
      1.8
      57
      28
      14
      6
      1 unidades
      Steel
      8
      -
      5.8
      hardened
      3
      8
      18
      28
      2.3
      72
      36
      35
      15
      1 unidades
      Steel
      10
      -
      5.8
      hardened
      4
      10
      22
      28
      2.8
      78
      40
      34
      15
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      7.54 €
      ( 8.97 € )
      4 dias úteis
      7.18 €
      ( 8.54 € )
      4 dias úteis
      7.96 €
      ( 9.47 € )
      4 dias úteis
      10.26 €
      ( 12.21 € )
      4 dias úteis
      15.74 €
      ( 18.73 € )
      4 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      · Indexing plungers facilitate indexing and locking

      · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

      · High stability

      · Key ring to operate the indexing plungers

      · Material: steel or stainless steel